Catalog navigation
すべてのカタログ
スケッチ検索
CADモデル選択
パーツ比較に追加
会社名(Company)
富士変速機株式会社
説明
25W VC Small type, Three-phase motor
部品表
VC003-040MHS4
MO
モータ出力
25 W
RR
減速比
1/40
USE
用途
防水(IP65)出力軸:鉄
防水(IP65)出力軸:ステンレス
V
電圧
200 V
CNSORDERNO
形式
VC003-040MHS4
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.