Catalog navigation
すべてのカタログ
スケッチ検索
CADモデル選択
パーツ比較に追加
会社名(Company)
富士変速機株式会社
説明
60W VC Small type, Three-phase motor
部品表
VC006-030MHS2
MO
モータ出力
60 W
RR
減速比
1/30
USE
用途
標準(IP20)出力軸:鉄
標準(IP20)出力軸:ステンレス
V
電圧
200 V
CNSORDERNO
形式
VC006-030MHS2
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.