Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
富士変速機株式会社
説明
60W VC Small type with brake
部品表
VC006-045BHS1
MO
モータ出力
60 W
RR
減速比
1/45
USE
用途
V
電圧
200 V
CNSORDERNO
形式
VC006-045BHS1
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031